AVENTICS™ Válvula estranguladora antirretorno, Serie CC04 0821200129

Número de pieza:

AVENTICS-0821200129

69,02 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CC04-PA6-M5-DA06-2_1_K_LN

especificaciones

Orificio 1Ø 6
Orificio 2M5
Agujero de estrangulación Ø1.5 mm
Sentido del estrangulador2 > 1
Caudal nominal Qn 2 a la 185 l/min
Tipo de conexión de aire comprimido 1Racor instantáneo
Tipo de conexión de aire comprimido 2rosca exterior
Advertenciaajuste del estrangulador mediante tornillo moleteado
Estranguladorestrangulación (de aire de salida)
FluidoAire comprimido
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
Material carcasaPoliamida
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material tornillo de estrangulaciónLatón