AVENTICS™ Válvula estranguladora antirretorno, Serie CC02-AL 0821200184

Número de pieza:

AVENTICS-0821200184

57,60 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CC02-AL-G038-DA08-2_1_SLS

especificaciones

Orificio 1Ø 6x1
Orificio 2G 3/8
Agujero de estrangulación Ø6.6 mm
Sentido del estrangulador2 > 1
Caudal nominal Qn 2 a la 1900 l/min
Estranguladorestrangulación (de aire de salida)
FluidoAire comprimido
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
Material carcasaAluminio, anodizado
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material tornillo de estrangulaciónLatón