AVENTICS™ Válvula estranguladora antirretorno, Serie CC02-AL 0821200202
Número de pieza:
especificaciones
| Orificio 1 | G 1/4 |
| Orificio 2 | G 1/4 |
| Agujero de estrangulación Ø | 4.5 mm |
| Sentido del estrangulador | 1 > 2 |
| Caudal nominal Qn 1 a la 2 | 540 l/min |
| Tipo de conexión de aire comprimido 1 | Rosca interior |
| Tipo de conexión de aire comprimido 2 | rosca exterior |
| Estrangulador | estrangulamiento del aire de entrada |
| Fluido | Aire comprimido |
| Presión de funcionamiento mín. | 0.5 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 70 °C |
| Temperatura del medio mín. | -10 °C |
| Temperatura del medio máx. | 70 °C |
| Material carcasa | Aluminio, anodizado |
| Material juntas | Caucho de acrilnitrilo butadieno |
| Material tornillo de estrangulación | Latón |