AVENTICS™ Válvula estranguladora antirretorno, Serie CC02-AL 0821200206

Número de pieza:

AVENTICS-0821200206

65,08 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CC02-AL-G038-G038-2_1_SLS

especificaciones

Orificio 1G 3/8
Orificio 2G 3/8
Agujero de estrangulación Ø6.6 mm
Sentido del estrangulador2 > 1
Caudal nominal Qn 2 a la 11196 l/min
Tipo de conexión de aire comprimido 1Rosca interior
Tipo de conexión de aire comprimido 2rosca exterior
Estranguladorestrangulación (de aire de salida)
FluidoAire comprimido
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
Material carcasaAluminio, anodizado
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material tornillo de estrangulaciónLatón