AVENTICS™ Válvula estranguladora, Serie CH02 0821201002

Número de pieza:

AVENTICS-0821201002

13,59 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CH02 G1/4 750 L/MIN

especificaciones

Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.100 °C
Temperatura del medio mín.0 °C
Temperatura del medio máx.100 °C
Orificio 1G 1/4
TipoEstrangulador enroscable
FluidoAire comprimido
Tipo de conexión de aire comprimidorosca exterior
Caudal Qn750 l/min
Peso0.045 kg
Material carcasaLatón