AVENTICS™ Válvula estranguladora, Serie CH02 0821201102

Número de pieza:

AVENTICS-0821201102

21,22 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CH02 G1/8 700 L/MIN NG4

especificaciones

Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.-25 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
Orificio 1G 1/8
TipoVálvula estranguladora con silenciador
FluidoAire comprimido
Tipo de conexión de aire comprimidorosca exterior
Caudal Qn700 l/min
Par de apriete para silenciador máx.3 Nm
Peso0.025 kg
Material carcasaLatón
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material silenciadorAcero inoxidable