AVENTICS™ Válvula estranguladora, Serie CH02 0821201105
Número de pieza:
especificaciones
| Presión de funcionamiento mín. | 0 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Temperatura del medio mín. | -25 °C |
| Temperatura del medio máx. | 80 °C |
| Orificio 1 | G 1/2 |
| Tipo | Válvula estranguladora con silenciador |
| Fluido | Aire comprimido |
| Tipo de conexión de aire comprimido | rosca exterior |
| Caudal Qn | 4100 l/min |
| Par de apriete para silenciador máx. | 16 Nm |
| Peso | 0.135 kg |
| Material carcasa | Latón |
| Material juntas | Caucho de acrilnitrilo butadieno |
| Material silenciador | Acero inoxidable |