PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Filtro regulador de presión de precisión, Serie PR1-FRE 0821300410

Número de pieza:

AVENTICS-0821300410

213,91 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
¿Dónde comprar?
Ver CAD
Ver hoja de datos
PR1-FRE-G014-GAN-020-SSN-MA-10,00

especificaciones

AdvertenciaPurga de condensado
ComponentesFiltro regulador de presión de precisión
Recipienterecipiente metálico sin mirilla
OrificioG 1/4
Caudal nominal Qn750 l/min
Eficacia de filtración10 µm
Purga de condensadomanual
Presión de funcionamiento mín.0.2 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Margen de regulación de presión min.0.1 bar
Margen de regulación de presión max.2 bar
Tipode 1 piezas
Alimentación de presiónsimple
Posición de montajevertical
Tipo de reguladorVálvulas reguladoras de presión de membrana
Función de reguladorCon escape secundario
Máx. Consumo de aire propio0.01 l/min
Elemento filtranteintercambiable
Filtro de volumen de recipiente11.5 cm³
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Tamaño de partículas máx.5 µm
Peso0.975 kg
Material carcasaZinc fundido a presión