AVENTICS™ Válvula reguladora de presión, Serie NL1-RGS 0821300665

Número de pieza:

AVENTICS-0821300665

162,42 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NL1-RGS-G018-GAH-MAN-100-SS

especificaciones

Advertenciacon manómetro en el volante
FunciónRegulador de presión, caudal mayor
ComponentesVálvula reguladora de presión
Manómetrosmanómetro en el volante
Posición de montajeIndiferente
Tipo de reguladorVálvulas reguladoras de presión de membrana
OrificioG 1/8
Caudal nominal Qn1350 l/min
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Accionamientomecánico
Función de reguladorCon escape secundario
Tipo de reguladorbloqueable
Alimentación de presiónsimple
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Filtrado previo recomendado5 µm
Peso0.35 kg
Material carcasaZinc fundido a presión
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno