PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión de precisión, Serie PR1-RGP 0821302447

Número de pieza:

AVENTICS-0821302447

281,52 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PR1-RGP-G014-GAN-SS P(0,05-7,00)

especificaciones

FunciónRegulador de presión de precisión
ComponentesVálvula reguladora de presión de precisión
Posición de montajeIndiferente
Tipo de reguladorVálvulas reguladoras de presión de membrana
OrificioG 1/4
Caudal nominal Qn1000 l/min
Margen de regulación de presión min.0.05 bar
Margen de regulación de presión max.7 bar
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Accionamientomecánico
Función de reguladorCon escape secundario
CertificadosAdecuado para ATEX
Alimentación de presiónsimple
Consumo de aire propio qv máx.4.1 l/min
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Filtrado previo recomendado5 µm
Peso0.616 kg
Material carcasaLatón
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno