AVENTICS™ Válvula reguladora de presión de precisión, Serie PR1-RGP 0821302554
Número de pieza:
especificaciones
| Advertencia | resistente◡al◡frío |
| Función | Regulador de presión de precisión |
| Componentes | Válvula reguladora de presión de precisión |
| Posición de montaje | Indiferente |
| Tipo de regulador | Válvulas reguladoras de presión de membrana |
| Orificio | G 3/8 |
| Caudal nominal Qn | 3200 l/min |
| Margen de regulación de presión min. | 0.05 bar |
| Margen de regulación de presión max. | 3 bar |
| Presión de funcionamiento mín. | 0.5 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 16 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -35 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Accionamiento | mecánico |
| Función de regulador | Con escape secundario |
| Certificados | Adecuado para ATEX |
| Alimentación de presión | simple |
| Consumo de aire propio qv máx. | 6 l/min |
| Fluido | Aire comprimido, Gases neutros |
| Filtrado previo recomendado | 5 µm |
| Peso | 1.5 kg |
| Material carcasa | Zinc fundido a presión |
| Material juntas | caucho de cloropreno |