AVENTICS™ Contador de preselección neumático (sumar) 0821304016

Número de pieza:

AVENTICS-0821304016

767,96 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
IMPULSE METER .

especificaciones

VersiónNC
Posición de montajeIndiferente
FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.40 µm
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura del medio mín.0 °C
Temperatura del medio máx.60 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Indicador5 posiciones
Función lógicaContador neumático-mecánico, sumador, con preselección fija
ReposiciónAutomática, Manual mediante pulsador
Conexión de aire comprimido entradaM5
conexión de aire comprimido salidaM5
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Duración de impulso contar> 8 ms
Duración de impulso reponer> 180 ms
Duración de pausa contar> 10 ms
Duración de pausa reponer> 50 ms
Peso0.19 kg