AVENTICS™ Válvula de caudal, Serie VCK 0821305043

Número de pieza:

AVENTICS-0821305043

45,73 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
VCK-M5

especificaciones

Conexión de aire comprimido 1M5
Conexión de aire comprimido 2M5
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Potencia de aspiración mín. para Pu = -0,3 bar1.2 l/min
Portata di aspirazione min. per Pu = -0,6 bar1.3 l/min
Caudal máx. en purga, presión de purga: 5 bar80 l/min
Peso0.002 kg
Material carcasaAluminio