AVENTICS™ Válvula de caudal, Serie VCK 0821305045

Número de pieza:

AVENTICS-0821305045

70,90 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
VCK-G1/4

especificaciones

Conexión de aire comprimido 1G 1/4
Conexión de aire comprimido 2G 1/4
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Potencia de aspiración mín. para Pu = -0,3 bar2.9 l/min
Portata di aspirazione min. per Pu = -0,6 bar3.4 l/min
Caudal máx. en purga, presión de purga: 5 bar340 l/min
Peso0.018 kg
Material carcasaAluminio