AVENTICS™ Válvula de caudal, Serie VCK 0821305046

Número de pieza:

AVENTICS-0821305046

94,86 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
VCK-G3/8

especificaciones

Conexión de aire comprimido 1G 3/8
Conexión de aire comprimido 2G 3/8
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Potencia de aspiración mín. para Pu = -0,3 bar7.3 l/min
Portata di aspirazione min. per Pu = -0,6 bar8 l/min
Caudal máx. en purga, presión de purga: 5 bar590 l/min
Peso0.03 kg
Material carcasaAluminio