AVENTICS™ Válvula de caudal, Serie VCK 0821305047

Número de pieza:

AVENTICS-0821305047

109,51 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
VCK-G1/2

especificaciones

Conexión de aire comprimido 1G 1/2
Conexión de aire comprimido 2G 1/2
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Potencia de aspiración mín. para Pu = -0,3 bar8.1 l/min
Portata di aspirazione min. per Pu = -0,6 bar9 l/min
Caudal máx. en purga, presión de purga: 5 bar790 l/min
Peso0.047 kg
Material carcasaAluminio