AVENTICS™ Corredera con muelle, Serie PSL 0821305171

Número de pieza:

AVENTICS-0821305171

85,30 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PSL-M003-M003-0005

especificaciones

Tiposin seguro antigiro
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Velocidad del muelle0.596 N/mm
Tensión previa del muelle1.49 N
Carga vertical máx. (estática)550 N
Carga horizontal máx. (estática)47 N
Par de flexión0.7 Nm
Peso0.009 kg
Material carcasaAcero, cromado
Material inserto de guíaLatón
Material resorteAcero, cromado
Material tuercaAcero, cromado