AVENTICS™ Corredera con muelle, Serie PSL 0821305172

Número de pieza:

AVENTICS-0821305172

83,67 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PSL-M005-M005-0010

especificaciones

Tiposin seguro antigiro
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Velocidad del muelle0.323 N/mm
Tensión previa del muelle2.75 N
Carga vertical máx. (estática)1500 N
Carga horizontal máx. (estática)97 N
Par de flexión2.2 Nm
Peso0.019 kg
Material carcasaAcero, cromado
Material inserto de guíaLatón
Material resorteAcero, cromado
Material tuercaAcero, cromado