PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Unidad de retención, Serie LU1 0821401135

Número de pieza:

AVENTICS-0821401135

1343,02 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
¿Dónde comprar?
Ver CAD
Ver hoja de datos
LU1-040-AL-AN

especificaciones

FunciónBorne con excéntrica
Funciónretener: fuerza del muelle, aflojado: aire comprimido
Ø del émbolo40 mm
Ø de vástago de émbolo adecuado16 mm
Prolongación de vástagos de émbolo81 mm
Conexión de aire comprimidoG 1/8
Presión de aflojamiento min.5.5 bar
Presión de aflojamiento máx.8 bar
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.5 µm
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Fuerza de retención estática1100 N
Peso1.5 kg
CarcasaAluminio
Tapafundición aluminio a presión