AVENTICS™ Cilindro de carrera corta, Serie KHZ 0822010556

Número de pieza:

AVENTICS-0822010556

140,50 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
KHZ-DA-040-0040-O

especificaciones

Ø del émbolo40 mm
Carrera40 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo sin imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émboloRosca interior
Rosca del vástago de émboloM6
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción720 N
Fuerza de émbolo durante extracción792 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.0.6 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.24 J
Peso 0 mm de carrera0.285 kg
Peso +10 mm de carrera0.052 kg
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-25 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
Tamaño de partículas máx.50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³