AVENTICS™ Cilindro de carrera corta, Serie KHZ 0822010625

Número de pieza:

AVENTICS-0822010625

92,46 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
KHZ-DA-020-0030-M

especificaciones

Ø del émbolo20 mm
Carrera30 mm
OrificiosM5
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émboloRosca interior
Rosca del vástago de émboloM5
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción148 N
Fuerza de émbolo durante extracción198 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.08 J
Peso 0 mm de carrera0.092 kg
Peso +10 mm de carrera0.021 kg
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-25 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
Tamaño de partículas máx.50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³