AVENTICS™ Cilindro de carrera corta, Serie KHZ 0822010817

Número de pieza:

AVENTICS-0822010817

154,38 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
KHZ-DA-016-0050-M-NR

especificaciones

Ø del émbolo16 mm
Carrera50 mm
OrificiosM5
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émboloRosca interior
Vástagocon seguro antigiro
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción95 N
Fuerza de émbolo durante extracción127 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.06 J
Peso 0 mm de carrera0.084 kg
Peso +10 mm de carrera0.018 kg
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-25 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
Tamaño de partículas máx.50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³