AVENTICS™ Cilindro de carrera corta, Serie KHZ 0822010826

Número de pieza:

AVENTICS-0822010826

147,09 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
KHZ-DA-020-0040-M-NR

especificaciones

Ø del émbolo20 mm
Carrera40 mm
OrificiosM5
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émboloRosca interior
Vástagocon seguro antigiro
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción148 N
Fuerza de émbolo durante extracción198 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.08 J
Peso 0 mm de carrera0.092 kg
Peso +10 mm de carrera0.024 kg
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-25 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
Tamaño de partículas máx.50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³