AVENTICS™ Mini cilindro, Serie MNI 0822031201

Número de pieza:

AVENTICS-0822031201

71,69 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
MNI-DA-12-0010-U-01-01-1-00-000-00

especificaciones

NormasISO 6432
Ø del émbolo12 mm
Carrera10 mm
OrificiosM5
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo sin imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM6
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción53 N
Fuerza de émbolo durante extracción71 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.07 J
Peso0.0676 kg
Peso 0 mm de carrera0.063 kg
Peso +10 mm de carrera0.0046 kg
Carrera máx.600 mm
FluidoAire comprimido