AVENTICS™ Mini cilindro, Serie MNI 0822031203
Número de pieza:
especificaciones
| Normas | ISO 6432 |
| Ø del émbolo | 12 mm |
| Carrera | 50 mm |
| Orificios | M5 |
| Principio activo | de efecto doble |
| Amortiguación | amortiguación elástica |
| Émbolo magnético | Émbolo sin imán |
| Requisitos ambientales | Norma industrial |
| Tipo de rosca de vástago de émbolo | rosca exterior |
| Rosca del vástago de émbolo | M6 |
| Vástago | simple |
| Rascador | Rascador industrial estándar |
| Presión para determinar las fuerzas de émbolo | 6,3 bar |
| Fuerza de émbolo durante retracción | 53 N |
| Fuerza de émbolo durante extracción | 71 N |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Presión de funcionamiento mín. | 1 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Energía de choque | 0.07 J |
| Peso | 0.086 kg |
| Peso 0 mm de carrera | 0.063 kg |
| Peso +10 mm de carrera | 0.0046 kg |
| Carrera máx. | 600 mm |
| Fluido | Aire comprimido |