AVENTICS™ Mini cilindro, Serie MNI 0822034210

Número de pieza:

AVENTICS-0822034210

109,36 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
MNI-DA-25-0320-U-01-01-1-00-000-00

especificaciones

NormasISO 6432
Ø del émbolo25 mm
Carrera320 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo sin imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM10x1,25
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción260 N
Fuerza de émbolo durante extracción309 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.35 J
Peso0.649 kg
Peso 0 mm de carrera0.233 kg
Peso +10 mm de carrera0.013 kg
Carrera máx.1300 mm
FluidoAire comprimido