AVENTICS™ Cilindros de guía, Serie GPC-BV 0822063005

Número de pieza:

AVENTICS-0822063005

424,48 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
GPC-DA-025-0075-BV-SB

especificaciones

Ø del émbolo25 mm
Ø del vástago de émbolo10 mm
Carrera75 mm
Principio activode efecto doble
Tipo de cojinetescojinete deslizante
Émbolo magnéticocon émbolo magnético
Amortiguaciónamortiguación elástica
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
OrificioG 1/8
Fuerza de émbolo durante retracción260 N
Fuerza de émbolo durante extracción309 N
Velocidad máx.0.8 m/s
Energía de choque0.35 J
FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.50 µm
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Peso1.56 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasPoliuretano
Material placa frontalAcero, cromado