AVENTICS™ Mini cilindro, Serie MNI 0822084209

Número de pieza:

AVENTICS-0822084209

162,58 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
MNI-DA-25-0250-U-01-13-1-00-000-00

especificaciones

NormasISO 6432
Ø del émbolo25 mm
Carrera250 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo sin imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM10x1,25
Vástagopasante
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción260 N
Fuerza de émbolo durante extracción260 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.35 J
Peso0.7045 kg
Peso 0 mm de carrera0.317 kg
Peso +10 mm de carrera0.0155 kg
Carrera máx.675 mm
FluidoAire comprimido