AVENTICS™ Mini cilindro, Serie MNI 0822232004

Número de pieza:

AVENTICS-0822232004

95,90 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
MNI-DA-16-0080-D-01-01-1-00-000-00

especificaciones

NormasISO 6432
Ø del émbolo16 mm
Carrera80 mm
OrificiosM5
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo sin imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM6
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción109 N
Fuerza de émbolo durante extracción127 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación9 mm
Energía de amortiguación0.6 J
Peso0.134 kg
Peso 0 mm de carrera0.09 kg
Peso +10 mm de carrera0.0055 kg
Carrera máx.800 mm