AVENTICS™ Mini cilindro, Serie MNI 0822330402

Número de pieza:

AVENTICS-0822330402

103,34 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
MNI-DA-10-0025-U-31-01-4-00-000-00

especificaciones

NormasISO 6432
Ø del émbolo10 mm
Carrera25 mm
OrificiosM5
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, Resistente al calor
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM4
Vástagosimple
RascadorRascador resistente al calor
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción42 N
Fuerza de émbolo durante extracción49 N
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.120 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.04 J
Peso0.048 kg
Peso 0 mm de carrera0.042 kg
Peso +10 mm de carrera0.0024 kg
Carrera máx.250 mm
FluidoAire comprimido