AVENTICS™ Mini cilindro, Serie MNI 0822331405

Número de pieza:

AVENTICS-0822331405

112,34 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
MNI-DA-12-0100-U-31-01-4-00-000-00

especificaciones

NormasISO 6432
Ø del émbolo12 mm
Carrera100 mm
OrificiosM5
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, Resistente al calor
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM6
Vástagosimple
RascadorRascador resistente al calor
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción53 N
Fuerza de émbolo durante extracción71 N
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.120 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.07 J
Peso0.119 kg
Peso 0 mm de carrera0.073 kg
Peso +10 mm de carrera0.0046 kg
Carrera máx.600 mm
FluidoAire comprimido