AVENTICS™ Mini cilindro, Serie MNI 0822333402

Número de pieza:

AVENTICS-0822333402

135,93 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
MNI-DA-20-0025-U-31-01-4-00-000-00

especificaciones

NormasISO 6432
Ø del émbolo20 mm
Carrera25 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, Resistente al calor
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM8
Vástagosimple
RascadorRascador resistente al calor
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción166 N
Fuerza de émbolo durante extracción198 N
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.120 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.23 J
Peso0.1715 kg
Peso 0 mm de carrera0.149 kg
Peso +10 mm de carrera0.009 kg
Carrera máx.1100 mm
FluidoAire comprimido