AVENTICS™ Mini cilindro, Serie MNI 0822333454
Número de pieza:
especificaciones
| Normas | ISO 6432 |
| Ø del émbolo | 20 mm |
| Carrera | 80 mm |
| Orificios | G 1/8 |
| Principio activo | de efecto doble |
| Amortiguación | Amortiguación regulable neumáticamente |
| Émbolo magnético | Émbolo con imán |
| Requisitos ambientales | Norma industrial, Resistente al calor |
| Tipo de rosca de vástago de émbolo | rosca exterior |
| Rosca del vástago de émbolo | M8 |
| Vástago | simple |
| Rascador | Rascador resistente al calor |
| Presión para determinar las fuerzas de émbolo | 6,3 bar |
| Fuerza de émbolo durante retracción | 166 N |
| Fuerza de émbolo durante extracción | 198 N |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 120 °C |
| Presión de funcionamiento mín. | 1 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Longitud de amortiguación | 13 mm |
| Energía de amortiguación | 1.5 J |
| Peso | 0.232 kg |
| Peso 0 mm de carrera | 0.16 kg |
| Peso +10 mm de carrera | 0.009 kg |
| Carrera máx. | 1100 mm |