AVENTICS™ Cilindro de carrera corta, Serie KHZ 0822406001

Número de pieza:

AVENTICS-0822406001

51,30 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
KHZ-SA-008-0004-O

especificaciones

Ø del émbolo8 mm
Carrera4 mm
OrificiosM5
Principio activoDe efecto simple, retraído sin presión
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo sin imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émboloRosca interior
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción2.8 N
Fuerza de émbolo durante extracción32 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Peso0.017 kg
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-25 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
Tamaño de partículas máx.50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
VástagoAcero inoxidable
Material de émboloCaucho de nitrilo