AVENTICS™ Serie BCP 0822419001

Número de pieza:

AVENTICS-0822419001

369,49 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
BCP-SB-145-050-0NR-ST-G018

especificaciones

Fuellede 1 fuelle
TipoCilindro de fuelle con tapa
Principio activoDe efecto simple, retraído sin presión
Conexión de aire comprimidoG 1/8
Diámetro de tapa90 mm
Escuadra basculante admisible max.15 °
Elevación efectiva máx.50 mm
Espacio de montaje radial mín.160 mm
Altura de montaje, mín.50 mm
Altura de montaje, máx.100 mm
Fuerza min.2500 N
Fuerza max.5500 N
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Durabilidad reducida con una temperatura superior a50 °C
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6 bar
Peso1.2 kg
Material fuellecaucho natural / caucho de butadieno
Material de la tapaAcero, cromado
Superficie Tapagalvanizado