AVENTICS™ Serie BCP 0822419040

Número de pieza:

AVENTICS-0822419040

500,01 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
BCP-DB-145-095-0NR-ST-G018

especificaciones

Fuellede 2 fuelles
TipoCilindro de fuelle con tapa
Principio activoDe efecto simple, retraído sin presión
Conexión de aire comprimidoG 1/8
Diámetro de tapa90 mm
Escuadra basculante admisible max.20 °
Elevación efectiva máx.95 mm
Espacio de montaje radial mín.160 mm
Altura de montaje, mín.70 mm
Altura de montaje, máx.165 mm
Fuerza min.2100 N
Fuerza max.5600 N
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Durabilidad reducida con una temperatura superior a50 °C
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6 bar
Peso1.3 kg
Material fuellecaucho natural / caucho de butadieno
Material de la tapaAcero, cromado
Superficie Tapagalvanizado