AVENTICS™ Cilindro de fuelle enrollable, serie BRB 0822419120
Número de pieza:
especificaciones
| Tipo | Cilindro de fuelle enrollable de manguera |
| Principio activo | De efecto simple, retraído sin presión |
| Conexión de aire comprimido | G 3/8 |
| Diámetro de tapa | 76.5 mm |
| Escuadra basculante admisible max. | 15 ° |
| Elevación efectiva máx. | 100 mm |
| Espacio de montaje radial mín. | 100 mm |
| Altura de montaje, mín. | 95 mm |
| Altura de montaje, máx. | 195 mm |
| Fuerza min. | 1710 N |
| Fuerza max. | 1700 N |
| Presión de funcionamiento mín. | 0.9 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 8 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -30 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 90 °C |
| Fluido | Aire comprimido |
| Durabilidad reducida con una temperatura superior a | 70 °C |
| Presión para determinar las fuerzas de émbolo | 6 bar |
| Peso | 0.4 kg |
| Material fuelle | caucho de cloropreno |
| Material de la tapa | Poliamida reforzada con fibras de vidrio |
| Material anillo de apriete | Acero, cromado |