AVENTICS™ Cilindro de fuelle enrollable, serie BRB 0822419121

Número de pieza:

AVENTICS-0822419121

305,20 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
BRB-SB-097-095-0CR-PA-G038

especificaciones

TipoCilindro de fuelle enrollable de manguera
Principio activoDe efecto simple, retraído sin presión
Conexión de aire comprimidoG 3/8
Diámetro de tapa86.5 mm
Escuadra basculante admisible max.15 °
Elevación efectiva máx.95 mm
Espacio de montaje radial mín.115 mm
Altura de montaje, mín.95 mm
Altura de montaje, máx.190 mm
Fuerza min.2410 N
Fuerza max.2460 N
Presión de funcionamiento mín.0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.90 °C
FluidoAire comprimido
Durabilidad reducida con una temperatura superior a70 °C
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6 bar
Peso0.5 kg
Material fuellecaucho de cloropreno
Material de la tapaPoliamida reforzada con fibras de vidrio
Material anillo de aprieteAcero, cromado