AVENTICS™ Mini cilindro, Serie MNI 0822431302

Número de pieza:

AVENTICS-0822431302

66,62 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
MNI-SA-12-0025-U-31-01-1-00-000-00

especificaciones

NormasISO 6432
Ø del émbolo12 mm
Carrera25 mm
OrificiosM5
Principio activoDe efecto simple, retraído sin presión
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM6
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante extracción60.2 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Fuerza del muelle mín.6.7 N
Fuerza del muelle máx.11 N
Energía de choque0.07 J
Peso0.075 kg
Peso 0 mm de carrera0.06 kg
Peso +10 mm de carrera0.006 kg
Carrera máx.50 mm