AVENTICS™ Mini cilindro, Serie MNI 0822433204

Número de pieza:

AVENTICS-0822433204

82,13 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
MNI-SA-20-0040-U-01-01-1-00-000-00

especificaciones

NormasISO 6432
Ø del émbolo20 mm
Carrera40 mm
OrificiosG 1/8
Principio activoDe efecto simple, retraído sin presión
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo sin imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM8
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante extracción174.6 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Fuerza del muelle mín.12.8 N
Fuerza del muelle máx.23.4 N
Peso0.22 kg
Peso 0 mm de carrera0.14 kg
Peso +10 mm de carrera0.016 kg
Carrera máx.50 mm
FluidoAire comprimido