AVENTICS™ Accionamientos de cremallera, Serie TRR 0822930205

Número de pieza:

AVENTICS-0822930205

1001,78 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
TRR-DA-032-0180

especificaciones

Diámetro32 mm
Conexión de aire comprimidoG 1/8
Émbolo magnéticocon émbolo magnético
Tipo de construcción módulo giratorioémbolo doble con cremallera
tamaño de construcciónTRR-32
Diámetro de eje14 mm
Par de giro teórico con6,3 bar
Tolerancia del ángulo de giro0° / +3°
Dirección de girogirando a la izquierda
Máx. juego (radial)2.1 °
Par de giro teórico5 Nm
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
AmortiguaciónNo regulable
Ángulo de amortiguación61 °
Carrera/10° ángulo de giro2 mm
Ángulo de giro min.0 °
Ángulo de giro max.180 °
Tolleranza posizione 0° senza pressione mín.-3.5 °
Tolerancia en posición 0° sin presión máx.3.5 °
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.80 °C