AVENTICS™ Sensor, Serie SN5-X 0830100500

Número de pieza:

AVENTICS-0830100500

186,16 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
SN5-PN-DA09-030 X, IMPULSVERL.

especificaciones

Montaje indirecto para la serieTRB, ITS
VarianteEl sensor reacciona a material ferromagnético., resistente a la soldadura, Prolongado con impulso
SensorProlongado con impulso
Tipo de contactoPNP electrónico
Corriente nominal, estado conectado< 25 mA
Corriente de reposo (sin carga)< 14 mA
Tipo de protecciónIP65
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Caída de tensión U con Imáx≤ 2,0 V
LED indicador de estadoRojo
Conexión eléctrica 2, número de polosDe 3 polos
Resistencia a cortocircuitoProtegido contra inversión de polaridad
Peso0.05 kg
Material carcasaresina epoxi