AVENTICS™ Sensor, Serie SN5-X 0830100534

Número de pieza:

AVENTICS-0830100534

263,65 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
SN5-PN-M012-030 X, SCHWEISSFEST

especificaciones

Montaje indirecto para la serieTRB, ITS
VarianteEl sensor reacciona a material ferromagnético., Retraso de tiempo, Prolongado con impulso
SensorRetraso de tiempo
Tipo de contactoPNP electrónico
Tensión de funcionamiento DC, mín.15 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.30 V DC
Corriente nominal, estado conectado< 25 mA
Corriente de reposo (sin carga)< 14 mA
Tipo de protecciónIP67
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Caída de tensión U con Imáx≤ 2,0 V
Tensión de conmutación DC, máx.0.2 A
Precisión del punto de conmutación±0,1 mT
IndicadorLED
LED indicador de estadoAmarillo, Verde
Conexión eléctrica 2, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 2, tamaño de roscaM12
Conexión eléctrica 2, número de polosDe 3 polos
Resistencia a cortocircuitoresistente a cortocircuito, Protegido contra inversión de polaridad
Material carcasaresina epoxi