AVENTICS™ Mini cilindro, Serie ICM 1320808000

Número de pieza:

AVENTICS-1320808000

78,12 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
ICM-DA-008-0080-0

especificaciones

NormasISO 6432
Tipode efecto doble
Ø del émbolo8 mm
Carrera80 mm
OrificiosM5
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo sin imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, apto para alimentos, Protección anticorrosión mejorada
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM4
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción24 N
Fuerza de émbolo durante extracción32 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Peso 0 mm de carrera0.025 kg
Peso +10 mm de carrera0.003 kg
Carrera máx.80 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C