AVENTICS™ Mini cilindro, Serie ICM 1321201000

Número de pieza:

AVENTICS-1321201000

80,92 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
ICM-DA-012-0012-0

especificaciones

Tipode efecto doble
Ø del émbolo12 mm
Carrera12 mm
OrificiosM5
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo sin imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, apto para alimentos, Protección anticorrosión mejorada
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM6
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción53 N
Fuerza de émbolo durante extracción71 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Peso 0 mm de carrera0.048 kg
Peso +10 mm de carrera0.005 kg
Carrera máx.100 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.70 °C