AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 6431, Serie 167 1670212000

Número de pieza:

AVENTICS-1670212000

319,30 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
167-DA-025-0125-DM00-0000SCW0000-0000S0S

especificaciones

NormasISO 6431
Ø del émbolo25 mm
Carrera125 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM10x1,25
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6 bar
Fuerza de émbolo durante retracción230 N
Fuerza de émbolo durante extracción300 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.75 °C
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación11 mm
Energía de amortiguación2.3 J
Peso 0 mm de carrera0.27 kg
Peso +10 mm de carrera0.018 kg
Carrera máx.1500 mm
FluidoAire comprimido