AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 6431, Serie 167 1670305000

Número de pieza:

AVENTICS-1670305000

351,03 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
167-DA-032-0050-DM00-0000SCW0000-0000S0S

especificaciones

NormasISO 6431
Ø del émbolo32 mm
Carrera50 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM10x1,25
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6 bar
Fuerza de émbolo durante retracción420 N
Fuerza de émbolo durante extracción480 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.75 °C
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación13.5 mm
Peso 0 mm de carrera0.45 kg
Peso +10 mm de carrera0.021 kg
Carrera máx.1500 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C