AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 6431, Serie 167 1670516000

Número de pieza:

AVENTICS-1670516000

496,42 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
167-DA-050-0160-DM00-0000SCW0000-0000S0S

especificaciones

NormasISO 6431
Ø del émbolo50 mm
Carrera160 mm
OrificiosG 1/4
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM16x1,5
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6 bar
Fuerza de émbolo durante retracción990 N
Fuerza de émbolo durante extracción1180 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.75 °C
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación17 mm
Peso 0 mm de carrera1.1 kg
Peso +10 mm de carrera0.042 kg
Carrera máx.1600 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C