AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 6431, Serie 167 1671032000
Número de pieza:
especificaciones
| Normas | ISO 6431 |
| Ø del émbolo | 100 mm |
| Carrera | 320 mm |
| Orificios | G 1/2 |
| Principio activo | de efecto doble |
| Amortiguación | Amortiguación regulable neumáticamente |
| Émbolo magnético | Émbolo con imán |
| Requisitos ambientales | Norma industrial |
| Tipo de rosca de vástago de émbolo | rosca exterior |
| Rosca del vástago de émbolo | M20x1,5 |
| Vástago | simple |
| Rascador | Rascador industrial estándar |
| Presión para determinar las fuerzas de émbolo | 6 bar |
| Fuerza de émbolo durante retracción | 4230 N |
| Fuerza de émbolo durante extracción | 4680 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 75 °C |
| Presión de funcionamiento mín. | 2 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Longitud de amortiguación | 19.5 mm |
| Peso 0 mm de carrera | 3.7 kg |
| Peso +10 mm de carrera | 0.1 kg |
| Carrera máx. | 1700 mm |
| Fluido | Aire comprimido |
| Temperatura del medio mín. | -20 °C |