PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Ventosa oval, Serie FSO 1820415130

Número de pieza:

AVENTICS-1820415130

Ver hoja de datos
FSO-6X18-MQ-M005-EX

especificaciones

Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.180 °C
Resistencia a la temperaturaResistente al calor
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) mín.-50 °C
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) máx.220 °C
Conexión de aire comprimidoM5
Fuerza de retención4.5 N
Volumen0.058 cm³
Curvatura máx. del objeto R mín4 mm
Valor de abrasión según DIN 535 16180-200 mm³
Dureza según norma60 ± 5 Shore A
Tipo de conexión roscadarosca exterior
Material pieza de conexiónAluminio
Material ventosapolisiloxano metilfluorado
Unidad de suministro1 Unidades
Peso0.004 kg